NEST209 April 2026 LMH13000
在表 1 中所示的光達發送器條件下測試 LMH13000,可驗證設計原理。
| 設計參數 | 值 |
|---|---|
| 二極體 | V105Q121A-940 |
| 類比 VDD 和功率 VDD | 5V |
| 模式 | 1 |
| 脈衝電流 | 峰值電流達 2A |
| 脈衝寬度 | 0.6ns, 0.7ns |
| RSET | 20kΩ |
| VSET | 0.5V(由 DAC 設定) |
| VLD | 4.5V、5V、6.5V |
| 阻尼網路 |
RDAMP = 1Ω RSNUB = N/A CSNUB = N/A(無減震器) |
圖 3 顯示測試設定,其中展示了用於偏壓雷射和配置 LMH13000 的電路圖。
圖 8 顯示脈衝操作期間,LMH13000 在不同 VLD 偏壓電壓下的光學反應。暫態波形說明 VLD 如何直接影響上升時間、過衝及穩態電流調節。較低的 VLD 會導致較慢的邊緣轉換,而較高的 VLD 雖可提高速度,但可能會增加過衝。因此,選擇適當的 VLD 可平衡 tr/f 和脈衝穩定性,以最大程度地降低其對總體變化預算的影響。
此設計展示了透過精確偏壓和阻尼,可產生快速穩定的光學脈衝,並將過衝和可重複性能降至最低。根據變化預算,此設計可達 tr/f < 1ns,tpd 變化 < 50ps,且 tpp < 2%。綜合這些結果,ttotal 遠低於 1ns,進而實現毫米等級的距離精密度。透過整合溫度感測器,可即時補償延遲漂移與振幅偏移,進一步減少環境因素對變化預算的影響。