NEST209 April   2026 LMH13000

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 為什麼雷射脈衝控制具有挑戰性?
  4. 3 升降時間的影響
  5. 4 傳播延遲
  6. 5 脈衝間的穩定性
  7. 6 實作精密雷射脈衝控制
  8. 7 在脈衝系統中的精準脈衝控制
  9. 8 具發射器測試結果之實例
  10. 9 結論
  11. 10其他資源
  12. 11作者簡介

脈衝間的穩定性

即使是快速、脈寬狹窄的雷射脈衝,也必須在每個脈衝之間保持一致。峰值電流的變化會直接轉化為光學功率的變化,進而降低測量準確度與系統可靠性。溫度偏移、電源波動與裝置老化是這種漂移的常見原因。

從系統角度來看,接收器仰賴傳回的光學訊號來判斷距離。因此,脈衝強度的差異可能會被誤解為距離變化,特別是在長距離情況下,傳回訊號接近檢測閾值時更是如此。在基於閾值的測距系統中,峰值電流變動 1%,會導致光學功率變動約 1%,進而可能產生數十公分的距離誤差。如圖 2 中所示,即使是 ±2% 到 ±5% 的微小振幅變化,也會改變脈衝包絡與每個脈衝所傳遞的光能,從而降低測距精度與長期可重複性。因此,高性能設計會嚴格控制驅動電流,在所有運作條件下將 tpp 變化維持在幾個百分點以內。


 12 個脈衝、1.5A 電流條件下之脈衝間振幅(Rdamp = 1Ω,兩組 5Ω 電阻與 330pF 電容之減震器網路,AVDD = PVDD = VLD = 5V)

圖 2 12 個脈衝、1.5A 電流條件下之脈衝間振幅(Rdamp = 1Ω,兩組 5Ω 電阻與 330pF 電容之減震器網路,AVDD = PVDD = VLD = 5V)

透過定義系統級時序限制,下一步是將其轉化為實際雷射驅動器實作。