NEST209 April   2026 LMH13000

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 為什麼雷射脈衝控制具有挑戰性?
  4. 3 升降時間的影響
  5. 4 傳播延遲
  6. 5 脈衝間的穩定性
  7. 6 實作精密雷射脈衝控制
  8. 7 在脈衝系統中的精準脈衝控制
  9. 8 具發射器測試結果之實例
  10. 9 結論
  11. 10其他資源
  12. 11作者簡介

簡介

隨著自動駕駛車輛、工業自動化與先進機器人日益普及,對可靠 3D 測距與感測的需求也與日俱增。光達與飛時測距 (ToF) 系統仰賴精準控制的雷射脈衝來測量距離和空間資訊。為了滿足這些需求,雷射驅動器必須提供高峰值電流,並在溫度變化與元件老化過程中維持脈衝間的穩定性。無論是用於導航還是高速工業檢測,這些系統都依賴能在實際條件下,提供快速、穩定及可重複的雷射脈衝。使用閘極驅動器、外部場效電晶體及電流感測元件的傳統離散式拓撲結構,可滿足特定設計需求;然而,它們通常會在佈局複雜度、校準難度及熱性能方面引起取捨。