NEST160 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 使用配備無刷馬達控制的位置感測器
  4. 3 增量式與絕對式編碼器
  5. 4 FOC 馬達控制技術和編碼器要求
  6. 5 位置感測器技術
  7. 6 磁性位置感測器
  8. 7 3D 霍爾效應線性感測器的線性位置範例
  9. 8 AMR 感測器的旋轉角度範例
  10. 9 電感式位置感測
  11. 10結論
  12. 11其他資源

位置感測器技術

位置感測器的主流類型為光學、磁性、電感或電容式。光學感測器通常可提供最高解析度 (雖然磁性與電感感測器較可靠) ,並可能提供較低的總系統成本。在工業或汽車系統中,由於附近配線中有大量電流流動,因此需採用感測器技術,例如不受磁性雜散場影響的電感器技術。電容感測器的解析度通常低於電感感測器和磁性感測器,也不常見。

針對嚴苛環境中的成本導向系統(例如馬達整合所造成的高溫) , TI 提供磁性與電感式位置感測器。