NEST160 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 使用配備無刷馬達控制的位置感測器
  4. 3 增量式與絕對式編碼器
  5. 4 FOC 馬達控制技術和編碼器要求
  6. 5 位置感測器技術
  7. 6 磁性位置感測器
  8. 7 3D 霍爾效應線性感測器的線性位置範例
  9. 8 AMR 感測器的旋轉角度範例
  10. 9 電感式位置感測
  11. 10結論
  12. 11其他資源

FOC 馬達控制技術和編碼器要求

圖 2中顯示的 FOC 方法是一種高性能技術,可根據轉子磁通量角度控制產生的定子電流向量,以將永磁同步馬達的扭矩最大化。FOC 可實現從靜止到高速運作的平穩扭矩和快速暫態響應。準確且低延遲的轉子磁場角度測量會將三個定子相位電流(iU、iV 和 iW)分解為轉子磁場導向座標系統,iq 等於扭矩產生電流,並且 id 等於削弱磁場電流。

在人形機器人等終端設備中,測量絕對旋轉角度的精度通常為 1 度至 0.1 度,ENOB 為 12 位元至 15 位元,取樣率為 8kHz 至 32kHz。旋轉角度與馬達相位電流同時感測。低延遲角度測量(<20µs)為微控制器(MCU)提供了足夠的時間來運行控制演算法,並更新脈衝寬度調變器(PWM)以進行下一個 PWM 週期。

可以將旋轉角度感測器整合到馬達外殼中,就像大多數人形機器人一樣,也可以整合在獨立外殼中,以安裝在馬達軸上。這兩種情況都需要在高溫下運作 – 通常在高達 125C 的環境溫度下。在人形機器人中,控制 MCU 位於旋轉編碼器附近,TI 的 TMAG6180-Q1 異向性磁阻(AMR)感測器等 360 度角度感測器可提供符合成本效益且低延遲的介面。

與旋轉馬達不同,線性馬達架構運輸系統需要絕對線性位置感測,但仍會施加 FOC 以獲得最大扭矩。12 位元位置解析度和 <100µs 延遲通常就足夠了。

此外,如要在工業機械中實現國際電工技術委員會 62061 或國際標準化組織(ISO)13849 功能安全,需要由安全完整性等級或性能等級決定的安全認證編碼器,以及使用位置感測器進行額外診斷,以偵測隨機硬體故障。在汽車應用中,依 ISO 26262 設計的系統會在系統啟動時執行診斷,而工業系統則需在正常運作期間持續診斷,因為這些系統通常全天候 24 小時運作。

 串連位置、速度和 FOC。圖 2 串連位置、速度和 FOC。