NEST160 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 使用配備無刷馬達控制的位置感測器
  4. 3 增量式與絕對式編碼器
  5. 4 FOC 馬達控制技術和編碼器要求
  6. 5 位置感測器技術
  7. 6 磁性位置感測器
  8. 7 3D 霍爾效應線性感測器的線性位置範例
  9. 8 AMR 感測器的旋轉角度範例
  10. 9 電感式位置感測
  11. 10結論
  12. 11其他資源

3D 霍爾效應線性感測器的線性位置範例

在具有快速移動有效負載載波以 5m/s 至 15m/s 的線性馬達運輸系統中,12 位元位置解析度、延遲 <100µs 和取樣率 ≤8kHz 通常已足夠,而多個位置感測器則可透過高速序列周邊介面(SPI)匯流排連接至單一 MCU,如圖 3所示。

TMAG5170 3D 霍爾效應感測器具備三個主要優勢 – 精確度、低延遲和電路板配置彈性。完整溫度範圍中的靈敏度誤差漂移小於 2.8%。10MHz SPI 可提供低延遲。此外,板載 3D 感測元件可實現可配置的 XY、YZ 或 XZ 感測方向,提高將感測器放置在與磁鐵相關的靈活性。

具有四路 3D 霍爾效應感測器的精準低延遲線性位置感測參考設計使用間隔為 25mm 的 TMAG5170 ,進行精準、低延遲的線性位置感測。C2000™ MCU 以取樣率 ≥8kHz 讀取來自四個 TMAG5170 感測器的磁性 Z 和 X 場資料,並以誤差 <0.15mm 和延遲 <57.5µs 計算移動磁體位置。

 線性馬達運輸系統中的 TMAG5170。圖 3 線性馬達運輸系統中的 TMAG5170。