NEST160 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 使用配備無刷馬達控制的位置感測器
  4. 3 增量式與絕對式編碼器
  5. 4 FOC 馬達控制技術和編碼器要求
  6. 5 位置感測器技術
  7. 6 磁性位置感測器
  8. 7 3D 霍爾效應線性感測器的線性位置範例
  9. 8 AMR 感測器的旋轉角度範例
  10. 9 電感式位置感測
  11. 10結論
  12. 11其他資源

磁性位置感測器

磁性編碼器能以符合成本效益的方式偵測旋轉或線性動作,同時在可能包括灰塵、油和水在內的嚴苛環境中提供耐受性。磁性位置感測器會偵測磁場變化,轉換為電子訊號,並產生輸出訊號。磁性位置感測器技術有多種多樣,包括霍爾效應、 AMR、,隧道磁阻(TMR)和巨型磁阻(GMR)。表 1列出每個感測器的優缺點。

表 1 磁性感測器技術比較:主要功能與規格。
參數 霍爾效應(無磁通量集中器) 霍爾效應(含磁通量集中器) AMR GMR TMR
操作區域 – – 飽和度 飽和度 飽和度
成本 最便宜的 > 霍爾 > 霍爾 > 霍爾和 AMR 最貴的
角度測量 XYZ XYZ XY XY XY
角度範圍(度) 0-360 0-360 0-180
(TMAG6180-Q1 擴展到 360)
0-360 0-360
延遲 高等 高等 低等 低等 低等
角度誤差(度) <1.2 1 <11 <0.61 >12 <0.62
磁通量密度範圍(限制磁氣隙距離)(單位為毫特斯拉) 0-300 0-70 >20-無限制(TMAG6180-Q1 可耐受高達 1,000) 20-120 20-120
  1. 增益和偏移校準後。
  2. 增益、偏移和正交校準後