NEST066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 4mA 至 20mA 發送器基礎知識
  4. 3 4mA 至 20mA 發送器設計面向
  5. 4 設計性能指標
  6. 5 發送器電路實作
  7. 6 專屬迴路轉換器
  8. 7 迴路發送器裝置
  9. 8 MCU 整合式 DAC
  10. 9 PWM 型 DAC
  11. 10獨立式低功耗 DAC
  12. 11實作比較
  13. 12結論
  14. 13相關網站

MCU 整合式 DAC

具成本效益的應用可採用有類比資源的 MCU。MSPM0G MCU 可做到發送器階段實作,包括整合式 12 位元 DAC、內部參考和輸出放大器。LDO 是唯一需要的外部設備,如 圖 6 所示。由於是在 MCU 的數位程序上實作類比功能,因此比起其專屬類比裝置,這些裝置的耗電量相對較高。對於需要以超低成本達到 11 位元有效解析度的應用而言,此方法非常具吸引力。若使用 VREF– 針腳作為內部參考負極針腳,而不是接地接腳,便可改善性能。分離 VREF– 針腳可從類比參考中隔離出數位雜訊。

 使用 MSPM0G 實作的雙線 4mA 至 20mA 發送器。圖 6 使用 MSPM0G 實作的雙線 4mA 至 20mA 發送器。