NEST066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 4mA 至 20mA 發送器基礎知識
  4. 3 4mA 至 20mA 發送器設計面向
  5. 4 設計性能指標
  6. 5 發送器電路實作
  7. 6 專屬迴路轉換器
  8. 7 迴路發送器裝置
  9. 8 MCU 整合式 DAC
  10. 9 PWM 型 DAC
  11. 10獨立式低功耗 DAC
  12. 11實作比較
  13. 12結論
  14. 13相關網站

4mA 至 20mA 發送器基礎知識

4mA 至 20mA 發送器根據電源和電線數量分為四線、三線和雙線。我將在本文中重點介紹雙線類型。

透過連接電場電源和類比輸入模組,圖 1 中的雙線現場發送器形成電流迴路。現場發送器中的第一個子系統為感測子系統,其連接至實體感測器,調整輸出,然後將訊號轉換為數位程式碼以進線性化與校正等處理。第二個子系統為傳輸子系統,其從迴路中擷取電力為發送器供電,並將數位訊號轉換回類比訊號以傳送處理資料,並控制迴路電流。發送器透過在迴路中調節電流來傳輸訊號,並作為電壓受控的電流來源。

 通用雙線 4mA 至 20mA 感測器發送器。圖 1 通用雙線 4mA 至 20mA 感測器發送器。

在 圖 2 中,N 通道 P 通道 N 通道 (NPN) 電晶體汲取並調節電流,其基極透過由數位轉類比轉換器 (DAC) 驅動的放大器進行控制。大範圍輸入電壓低壓降 (LDO) 穩壓器可將迴路電壓降至發送器的供電位準,來為不同元件供電。如果 DAC 沒有整合式參考可使用電壓參考,而啟用高速可尋址遠程傳感器 (HART) 的發送器需要 HART 數據機。

 雙線 4mA 至 20mA 發送器電路。圖 2 雙線 4mA 至 20mA 發送器電路。

運作原理非常簡單:將運算放大器的兩個輸入保持在虛擬本地接地。無論 R1 具有什麼電壓,Rsense 也有。藉由適當的調整,Rsense 帶有經調節的 R1 電流。鑑於 Rsense 電流幾乎是現場發送器全部的電流 (甚至涵蓋 圖 2 未描述到的感測部分),DAC 輸出控制了整個發送器電流。NPN 電晶體和放大器迴路繞過必要的電流,以補充發送器本身使用的任何電流,藉此達到所需的輸出電流。