NEST066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 4mA 至 20mA 發送器基礎知識
  4. 3 4mA 至 20mA 發送器設計面向
  5. 4 設計性能指標
  6. 5 發送器電路實作
  7. 6 專屬迴路轉換器
  8. 7 迴路發送器裝置
  9. 8 MCU 整合式 DAC
  10. 9 PWM 型 DAC
  11. 10獨立式低功耗 DAC
  12. 11實作比較
  13. 12結論
  14. 13相關網站

PWM 型 DAC

較常見的 MCU (無整合式 DAC) 使用方法是依靠脈衝寬度調變 (PWM) 產生 DAC 輸出。簡易 PWM DAC 的解析度為 10 位元至 12 位元。不過也可利用更先進的技術,如雙路徑 PWM 及主動漣波抑制,來實現 16 位元解析度 DAC。

為了達到高有效解析度,會使用電壓參考供電邏輯閘來緩衝 PWM 訊號;MCU 需要適當的旁路,以避免數位雜訊注入迴路電流。圖 7 中描述的實作為低功率,在不同溫度下具穩定性,並能以極低成本達到超過 13 位元的有效解析度。

 使用 PWM DAC 實作的雙線 4mA 至 20mA 發送器。圖 7 使用 PWM DAC 實作的雙線 4mA 至 20mA 發送器。