NEST066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 4mA 至 20mA 發送器基礎知識
  4. 3 4mA 至 20mA 發送器設計面向
  5. 4 設計性能指標
  6. 5 發送器電路實作
  7. 6 專屬迴路轉換器
  8. 7 迴路發送器裝置
  9. 8 MCU 整合式 DAC
  10. 9 PWM 型 DAC
  11. 10獨立式低功耗 DAC
  12. 11實作比較
  13. 12結論
  14. 13相關網站

獨立式低功耗 DAC

使用低功耗獨立式 DAC 來實現 圖 1 中的 AFE88101 等 4mA 至 20mA 發送器,可獲得最佳解析度和線性性能。為了進一步降低功率,REF35125 等低功率電壓參考可以將電流降至 180µA。此外,AFE88101 還具備豐富的診斷功能,包括 12 位元 ADC 與定義的容錯模式。

AFE881H1 與 AFE88101 針腳對針腳相容,並具有精巧型支援 HART 發送器適用的整合式 HART 數據機。若啟用 HART,AFE881H1 的電流消耗較低。HART 數據機在運作期間一般消耗 10µA,使其成為低功耗、支援 HART 發送器的首選裝置。AFE88101 的另一項功能是與 1.8V 邏輯的相容性,可允許低電壓數位運作,進一步降低 MCU 輸入/輸出側的功率,並減少電磁放射。

 使用 AFE88101 實作的雙線 4mA 至 20mA 發送器。圖 8 使用 AFE88101 實作的雙線 4mA 至 20mA 發送器。

是以 130µA 執行 DAC8311 DAC、LDO 和外部參考,而仍有相當程度性能的低成本版。