NEST066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 4mA 至 20mA 發送器基礎知識
  4. 3 4mA 至 20mA 發送器設計面向
  5. 4 設計性能指標
  6. 5 發送器電路實作
  7. 6 專屬迴路轉換器
  8. 7 迴路發送器裝置
  9. 8 MCU 整合式 DAC
  10. 9 PWM 型 DAC
  11. 10獨立式低功耗 DAC
  12. 11實作比較
  13. 12結論
  14. 13相關網站

專屬迴路轉換器

其中一種方法是將 DAC161S997 產品規格書等 DAC 與整合式電壓參考與輸出放大器搭配使用。此解決方案由 DAC、寬輸入電壓 LDO 和 NPN 電晶體組成,如 圖 4 所示。此實作具有 130µA 電流消耗和優異的精準度,無需校正。DAC161S997 具有診斷功能,可在低電源或高電流負載情況下偵測電流迴路錯誤,並傳送低於 4mA 的錯誤低電流訊號。

此設計十分簡單,少數外部零組件即可確保迴路穩定性並限制突波電流。這種方法的最高操作溫度為 105°C。

 使用 DAC161S997 的雙線 4mA 至 20mA 發送器。圖 4 使用 DAC161S997 的雙線 4mA 至 20mA 發送器。