NEST005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 現有 OTG USB 應用實作
  4. 3 隨插即用式運作
  5. 4 實作隔離式 OTG
  6. 5 使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG
  7. 6 情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組
  8. 7 情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組
  9. 8 示範
  10. 9 將手機連線至筆記型電腦
  11. 10將電話連接到 USB 隨身碟
  12. 11摘要

使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG

圖 4 展示使用板載零組件的隔離式 USB-OTG 實作。電路包括 ISOUSB211 隔離式高速 USB 中繼器、SN6505 5-W 推挽變壓器驅動器和 ISO6721 雙通道數位隔離器,以進行隔離式 USB-OTG 運作。如前一節所強調,隔離式 USB 解決方案必須允許任何一側朝向 USB-OTG 應用的上行或下行。ISOUSB211 允許此種彈性,其具備自動偵測角色功能,使任何一側都可以根據哪一側首先偵測到 1.5-kΩ 上拉而直接擔任上行或下行角色。ISO6721可在隔離層之間將 ID 資訊從連接器傳送至 OTG 模組。ISOUSB211 的 V2OK 訊號 (表示 VBUS2 是否可用) 被饋送至 OTG 模組的 USB_DET 針腳。USB2.0 標準規定,除非存在 VBUS,否則裝置不應在 DP/DM 線路導入上拉。OTG 模組根據 USB_DET 狀態控制內部上拉。二次側壓降穩壓器 (LDO) 輸出至連接器 VBUS 的電源路徑中用於控制電力輸送的開關,取決於連接到模組的裝置類型。OTG 模組驅動 VBUSON 訊號,以備晶片外來源需要啟動連接的裝置。這將控制二次側 LDO 輸出到連接器 VBUS 之間的開關。

GUID-20221114-SS0I-6T5G-PXBJ-WPKTPNNLRK9Q-low.svg圖 4 採用 ISOUSB211 和 ISO6721D 的隔離式 USB OTG 連接埠實作。