NEST005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 現有 OTG USB 應用實作
  4. 3 隨插即用式運作
  5. 4 實作隔離式 OTG
  6. 5 使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG
  7. 6 情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組
  8. 7 情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組
  9. 8 示範
  10. 9 將手機連線至筆記型電腦
  11. 10將電話連接到 USB 隨身碟
  12. 11摘要

摘要

可以使用具有彈性主機和周邊設備端的隔離器輕鬆建立隔離式 USB OTG 應用,而此隔離器在運作期間會根據 DP/DM 線路外部最先觀察到的 1.5-kΩ 上拉的那一端進行設定。這類配置可確保佔用空間更小、連接器數量也減少,而且角色可完全切換,無需變更硬體。