NEST005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 現有 OTG USB 應用實作
  4. 隨插即用式運作
  5. 實作隔離式 OTG
  6. 使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG
  7. 情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組
  8. 情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組
  9. 示範
  10. 將手機連線至筆記型電腦
  11. 10將電話連接到 USB 隨身碟
  12. 11摘要

現有 OTG USB 應用實作

實作隔離式 USB 平台的現有方法是提供專用主機和周邊設備連接埠以建立資料連結,如 圖 1 中所示。上行 (周邊設備) 埠透過 1.5-kΩ 電阻器將 D+ 上拉 (表示全速或高速周邊設備) 或 D 型上拉 (表示低速周邊設備)。下行 (主機) 裝置具有 15-kΩ 下拉電阻器,符合 USB2.0 標準。下行埠爲 5-V VBUS 軌供電,不從上行埠汲取電力。建立連線後,偵測到 VBUS 存在,然後發生上拉識別和封包交易。因此,對於連接埠必須擔任主機或周邊設備角色的隔離 OTG 實作而言,隔離器必須對連線公開處理。

GUID-20221114-SS0I-HN99-PRKX-B5JJSCHQTCT5-low.svg圖 1 分開獨立的主機和周邊設備實作。