NEST005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 現有 OTG USB 應用實作
  4. 隨插即用式運作
  5. 實作隔離式 OTG
  6. 使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG
  7. 情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組
  8. 情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組
  9. 示範
  10. 將手機連線至筆記型電腦
  11. 10將電話連接到 USB 隨身碟
  12. 11摘要

情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組

連接至隔離式 OTG 模組 (A 裝置) 的 ID 針腳接地短路。此資訊會透過 ISO6721 反向通道跨隔離層傳送。OTG 模組隨後向 VBUSON 傳送訊號使其變高,進而控制交換器開啟,爲快閃磁碟機 (B 裝置) 供電。直到此階段 V2OK 保持爲低,OTG 模組未起始 D+/D- 上拉控制。裝置端一旦通電,V2OK 就會變高,進而允許 OTG 模組按照 USB2.0 標準控制上拉。