NESA269 October 2025 XTR200
適用於伺服器、雲端或 AI 應用的高效能電源供應器會整合一個輸出電流監控接腳,用於提供按比例縮小後的輸出電流訊號。此電流監控功能可提供有關不同電壓匯流排上即時輸出電流的寶貴資訊。XTR200 等電流發送器產品是執行電流監控功能的實用基礎模組。這些裝置利用由單一外部電阻器指定的轉移函數,將輸入電壓轉換為輸出電流。XTR200 也整合了輸出電晶體、保護電路和診斷功能,採用 2mm x 3mm 的超小型 WSON 封裝。此應用說明提供了一個電流監控輸出電路的範例,設計目的是符合 OCP M-CRPS 基本規範中列出的要求,並逐步說明相關設計步驟,協助工程師調整設計以適應其他應用。