NESA269 October   2025 XTR200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1簡介
  5. 2詳細說明
    1. 2.1 電流量測
    2. 2.2 電流傳輸
    3. 2.3 附加輸出電路
    4. 2.4 模擬
  6. 3總結
  7. 4參考資料

電流量測

圖 2-2 着重說明電路的電流量測部分。此功能是以 INA241 高精度電流量測放大器為基礎 [2]。該裝置的輸入補償電壓(最高為 8µV)和偏移(最大值為 100nV/⁰C)極低,可使用阻值非常低的分流電阻器。範例電路圖中所示的 100µΩ 分流電阻器,在輸出電流為 50A 時可產生 5mV 的壓降,在輸出電流為 100A 時(額定容量的 200%)則可產生 10mV 的壓降。INA241 的「A5」版本的固定電壓增益為 200V/V。因此,在輸出電流達到額定值的 200% 時 (100A), INA241A5 會產生 2V 的輸出電壓。

 以 INA241A5 為基礎的電流量測部分 圖 2-2 以 INA241A5 為基礎的電流量測部分

圖中所示 INA241A5 的兩個參考接腳皆接地,因此當輸出電流為 0A 時,INA241A5 的輸出電壓會趨近 0V。然後,INA241A5 的最小輸出電壓最大為 20mV,這表示對於 100µΩ 分流器,可量測的最小電流為 1A。當最小輸出電壓高於此值時,量測誤差主要來自 INA241A5 的最大輸入補償電壓 8µV。此補償電壓相當於 80mA 的電流量測誤差,或在 10% 的額定輸出電流下誤差為 1.6%,這完全符合 M-CRPS 規範規定的容差範圍。如電路圖中所示,需要頻寬限制時,可選擇由 RFILT 和 CFILT 組成的低通濾波器電路。INA241A5 的未濾波 ˗3dB 頻寬為 1.1MHz ,足以滿足訊號延遲 <20µs 的要求。