NESA269 October   2025 XTR200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1簡介
  5. 2詳細說明
    1. 2.1 電流量測
    2. 2.2 電流傳輸
    3. 2.3 附加輸出電路
    4. 2.4 模擬
  6. 3總結
  7. 4參考資料

詳細說明

圖 2-1 中所示為電流監控電路範例。此電路由三個部分組成:電流量測、電流傳輸和用於實現箝位與向後相容的額外輸出電路。本文件中的設計程序使用輸出電流容量額定值為 50A 的假設 12V 電源供應器,但這些概念適用於所有電源供應器。

 額定輸出電流為 50A 的 12V 電源的電流監控輸出簡化電路圖圖 2-1 額定輸出電流為 50A 的 12V 電源的電流監控輸出簡化電路圖