NESA012A december   2022  – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   商標
  2. 1MSPM0 概覽
    1. 1.1 代表產品
    2. 1.2 生態系統
  3. 2MSPM0 設計資源
    1. 2.1 訓練資源
      1. 2.1.1 MSP Academy
      2. 2.1.2 精密實驗室 (Precision Labs)
    2. 2.2 開發工具
      1. 2.2.1 整合式開發環境 (IDE)
      2. 2.2.2 SysConfig 程式碼產生工具
      3. 2.2.3 類比配置工具
      4. 2.2.4 編譯器
      5. 2.2.5 偵錯和編程工具
        1. 2.2.5.1 偵錯器/程式設計工具
          1. 2.2.5.1.1 XDS110
          2. 2.2.5.1.2 MSP-GANG – TI 生產程式設計工具
          3. 2.2.5.1.3 Segger J-Link 和其他第三方 Arm 偵錯器
        2. 2.2.5.2 軟體程式設計工具
          1. 2.2.5.2.1 Uniflash
          2. 2.2.5.2.2 Bootstrap 載入程式 (BSL)
    3. 2.3 嵌入式軟體資源
      1. 2.3.1 MSPM0 軟體開發套件 (SDK)
        1. 2.3.1.1 程式碼範例
        2. 2.3.1.2 驅動程式庫 (DriverLib)
      2. 2.3.2 即時作業系統 (RTOS)
      3. 2.3.3 子系統範例
    4. 2.4 硬體工具與 EVM
      1. 2.4.1 開發板
  4. 3MSPM0 應用資源
    1. 3.1 應用說明
    2. 3.2 特定應用資源
  5. 4縮略字和定義
  6. 5修訂記錄

代表產品

TI 的 MSPM0 MCU 擴充產品組合是以高達 80 MHz 速度運作的強化型Arm® Corte®-M0+ 32 位元處理器為基礎。Cortex-M0+ 處理器是內嵌式應用中最具能源效率的 Arm 處理器。這些成本最佳化的 MCU 可跨各種記憶體和封裝尺寸提供針腳對針腳相容性,如 圖 1-1 所示。軟體開發可在整個 MSPM0 產品組合中重複使用。MSPM0 MCU 的概述和主要功能如 表 1-1 所示。請參閱裝置專屬產品規格表,以進一步了解其他裝置特有功能。

GUID-DB02B091-F332-4C43-9944-3A9D995B324F-low.png圖 1-1 MSPM0 產品組合
表 1-1 主要功能
特點MSPM0Gx 系列MSPM0Lx 系列
核心/頻率CM0+ / 80 MHzCM0+ / 32 MHz
電源電壓1.62 V 至 3.6 V1.62 V 至 3.6 V
溫度-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C
記憶體128KB 至 32KB64KB 至 8KB
RAM最高 32KB最高 4KB
GPIO (最大值)6028
類比2x 4-Msps 12 位元 ADC1x 1-Msps 12 位元 ADC
3x 高速比較器1x 高速比較器
2x 運算放大器2x 運算放大器
1x 12 位元 DAC
通訊 (最大值)2x SPI1x SPI
2x I2C Fast+2x I2C Fast+
4x UART (LIN)2x UART (LIN)
1x CAN-FD
計時器74
進階計時器[HJ2]是 (2x)
硬體加速器選擇性不適用
安全性CRC、TRNG、AES256CRC
低功耗主動式:85 µA/MHz主動式:85 µA/MHz
待機 (RTC):1.5 µA待機:1.5 µA