NESA012A december   2022  – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   商標
  2. 1MSPM0 概覽
    1. 1.1 代表產品
    2. 1.2 生態系統
  3. 2MSPM0 設計資源
    1. 2.1 訓練資源
      1. 2.1.1 MSP Academy
      2. 2.1.2 精密實驗室 (Precision Labs)
    2. 2.2 開發工具
      1. 2.2.1 整合式開發環境 (IDE)
      2. 2.2.2 SysConfig 程式碼產生工具
      3. 2.2.3 類比配置工具
      4. 2.2.4 編譯器
      5. 2.2.5 偵錯和編程工具
        1. 2.2.5.1 偵錯器/程式設計工具
          1. 2.2.5.1.1 XDS110
          2. 2.2.5.1.2 MSP-GANG – TI 生產程式設計工具
          3. 2.2.5.1.3 Segger J-Link 和其他第三方 Arm 偵錯器
        2. 2.2.5.2 軟體程式設計工具
          1. 2.2.5.2.1 Uniflash
          2. 2.2.5.2.2 Bootstrap 載入程式 (BSL)
    3. 2.3 嵌入式軟體資源
      1. 2.3.1 MSPM0 軟體開發套件 (SDK)
        1. 2.3.1.1 程式碼範例
        2. 2.3.1.2 驅動程式庫 (DriverLib)
      2. 2.3.2 即時作業系統 (RTOS)
      3. 2.3.3 子系統範例
    4. 2.4 硬體工具與 EVM
      1. 2.4.1 開發板
  4. 3MSPM0 應用資源
    1. 3.1 應用說明
    2. 3.2 特定應用資源
  5. 4縮略字和定義
  6. 5修訂記錄

即時作業系統 (RTOS)

MSPM0 可以支援各種開放原始碼 RTOS 系統,但 MSPM0 SDK 包括對 FreeRTOS 的支援。FreeRTOS 是市場上具領先地位的 RTOS。在 MIT 開放原始碼授權下隨意分發,包括一個核心和一組用於跨多個不同應用領域之不斷增長的程式庫。

關於其它開放原始碼 RTOS 系統,請瀏覽 OSRTOS 網頁