NESA004H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1 介紹
  5. 2 DLP 顯示器投影優點
  6. 3 什麼是 DLP 技術?
  7. 4 DLP 顯示系統
    1. 4.1 元件零件編號識別
    2. 4.2 電子硬體
    3. 4.3 光學元件
  8. 5 選擇適當的 DLP 顯示晶片組
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 解析度
    3. 5.3 大小
  9. 6 如何評估所選 DLP 顯示晶片組
  10. 7 選擇適當的光學引擎
    1. 7.1 光學模組選擇
    2. 7.2 光學模組採購
  11. 8 DLP 產品供應鏈
  12. 9 開發與製造
    1. 9.1 電氣注意事項
    2. 9.2 軟體注意事項
    3. 9.3 光學注意事項
    4. 9.4 機械注意事項
    5. 9.5 散熱注意事項
    6. 9.6 製造注意事項
  13. 10線上資源
    1. 10.1 DLP 晶片組資訊
  14. 11常用顯示與投影詞彙
  15. 12參考
  16. 13修訂記錄

亮度

亮度要求 (以流明為單位) 會因許多因素而有所不同,包含影像大小、周遭光線和尼特。亮度要求會影響 DMD 主動陣列的對角大小。您可閱讀適用於 DLPC343x 控制器的 TI DLP® IntelliBright™ 演算法或觀賞此影片,進一步了解如何選擇適合您應用的適當亮度。

  • 亮度與功耗,一般來說投影模組越亮,功耗就越高 (主要受照明功率影響)。嵌入式應用的目標功率通常為 1 至 2 W,配件投影機則可從數瓦特到數十瓦特。若為 LED 照明光源,效率通常非呈線性,意即將送至 LED 的功率加倍,亮度增加會低於兩倍。尋找適當亮度與功耗平衡是非常重要的。
  • 亮度與尺寸,光學模組尺寸差異很大,範圍可從嵌入式智慧型手機或平面電腦應用中的數立方公分,到高亮度配件投影機的數百立方公分。具較高亮度能力的投影模組通常尺寸也較大。可能需使用較大照明光源、光學元件和 DLP DMD,以提供較高亮度。照明光源產生的功率與熱會隨亮度而增加。若需散熱器或風扇,熱消耗要求也會增加尺寸。小巧、低功率的 DLP Pico 系統尺寸主要受光學模組尺寸影響,大型、高亮度 DLP 顯示系統除了受光學模組尺寸影響外,也會受熱解決方案影響。