NESA004H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 介紹
  5. DLP 顯示器投影優點
  6. 什麼是 DLP 技術?
  7. DLP 顯示系統
    1. 4.1 元件零件編號識別
    2. 4.2 電子硬體
    3. 4.3 光學元件
  8. 選擇適當的 DLP 顯示晶片組
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 解析度
    3. 5.3 大小
  9. 如何評估所選 DLP 顯示晶片組
  10. 選擇適當的光學引擎
    1. 7.1 光學模組選擇
    2. 7.2 光學模組採購
  11. DLP 產品供應鏈
  12. 開發與製造
    1. 9.1 電氣注意事項
    2. 9.2 軟體注意事項
    3. 9.3 光學注意事項
    4. 9.4 機械注意事項
    5. 9.5 散熱注意事項
    6. 9.6 製造注意事項
  13. 10線上資源
    1. 10.1 DLP 晶片組資訊
  14. 11常用顯示與投影詞彙
  15. 12參考
  16. 13修訂記錄

軟體注意事項

  • 視產品需要,使用 DLP Composer 軟體配置儲存在快閃裝置中的 DLP 晶片組韌體
  • 使用 DLP 晶片組軟體程式設計人員指南,了解可輸入的 I2C (或 USB) 指令,以控制 DLP 晶片組。
  • 考慮執行以下整合在多數 DLP 顯示控制器中的影像控制功能:
    • 1D 梯形校正,針對未與觀賞表面垂直的投影引擎進行影像幾何垂直補償。
    • 適用 DLPC343x 系列、CAIC 與 LABBDLP IntelliBright™ 演算法,在相同功率下亮度可增加最高 50%,或在不降低亮度的情況下減少 50% 功率。
    • DLPC654x and DLPC754x 系列的影像扭曲與 DynamicBlack,補償不規則觀賞表面的影像並強化對比度能力。