NESA004H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1 介紹
  5. 2 DLP 顯示器投影優點
  6. 3 什麼是 DLP 技術?
  7. 4 DLP 顯示系統
    1. 4.1 元件零件編號識別
    2. 4.2 電子硬體
    3. 4.3 光學元件
  8. 5 選擇適當的 DLP 顯示晶片組
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 解析度
    3. 5.3 大小
  9. 6 如何評估所選 DLP 顯示晶片組
  10. 7 選擇適當的光學引擎
    1. 7.1 光學模組選擇
    2. 7.2 光學模組採購
  11. 8 DLP 產品供應鏈
  12. 9 開發與製造
    1. 9.1 電氣注意事項
    2. 9.2 軟體注意事項
    3. 9.3 光學注意事項
    4. 9.4 機械注意事項
    5. 9.5 散熱注意事項
    6. 9.6 製造注意事項
  13. 10線上資源
    1. 10.1 DLP 晶片組資訊
  14. 11常用顯示與投影詞彙
  15. 12參考
  16. 13修訂記錄

如何評估所選 DLP 顯示晶片組

為您的應用選擇適當晶片組後,您可購買 DLP 顯示 LightCrafter™ 評估模組 (EVM)。EVM 有幾項重要功能,可協助您做出晶片組、亮度等級和軟體配置設定的最終選擇。

  • 影像品質評估。此工具提供您指定亮度等級的光學模組。請記得,您可能會在市場中找到廣告宣稱具特定亮度的投影機,您應自行測量這些投影機的亮度,以驗證個別產品的量測值。
  • 修改晶片組軟體參數。多數 EVM 可搭配 PC Windows 軟體套件使用,以進行測試圖像/影像、色溫、梯形失真、DLP IntelliBright™ 演算法和 RGB LED 電流修正等顯示變更。PC 工具也可更新 EVM 的韌體。

圖 6-1 顯示了螢幕擷取範例。

 .33 1080p (DLP3310) EVM PC 工具 DLP IntelliBright 演算法畫面圖 6-1 .33 1080p (DLP3310) EVM PC 工具 DLP IntelliBright 演算法畫面

在某些情況下,EVM 可連接至單片式嵌入式系統版 (SBC),不需透過 PC 軟體即可進行顯示器自訂。0.2nHD (DLP2000) 和 0.23 1080p (DLP230NP) DLP Pico 晶片組便是如此。

  • I2C 通訊。在所有情況下,I2C 可用來命令/控制晶片組,即可實現晶片組軟體使用者指南中所寫的各種軟體功能。I2C 通訊可透過所有 EVM 直接執行。但每個 EVM 在執行方式上都有其獨特需求。
  • DLP Pico 韌體選擇器。針對 DLP Pico 產品,您可下載各種韌體選項,這些選項會依晶片組、PMIC、顯示控制器接腳映射和應用設定檔而有所不同。
  • 光學模組選項。您可能會想尋找特定晶片組產品的各種光學模組選擇,包含亮度等級、投射比、對比和光學設計。我們的光學模組搜尋工具可協助您在目前市場上可用光學模組中進行選擇。您可聯絡光學模組製造商進一步了解模組。在少見的情況下,生產光學模組可直接連接至 DLP EVM。光學模組製造商需提供您它們自己的評估工具,或給您連接至 TI EVM 的相關指示。請注意 EVM 的額定值適合特定 LED 電流驅動,需與所需光學模組相符。