NESA004H January   2015  – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1 介紹
  5. 2 DLP 顯示器投影優點
  6. 3 什麼是 DLP 技術?
  7. 4 DLP 顯示系統
    1. 4.1 元件零件編號識別
    2. 4.2 電子硬體
    3. 4.3 光學元件
  8. 5 選擇適當的 DLP 顯示晶片組
    1. 5.1 亮度
    2. 5.2 解析度
    3. 5.3 大小
  9. 6 如何評估所選 DLP 顯示晶片組
  10. 7 選擇適當的光學引擎
    1. 7.1 光學模組選擇
    2. 7.2 光學模組採購
  11. 8 DLP 產品供應鏈
  12. 9 開發與製造
    1. 9.1 電氣注意事項
    2. 9.2 軟體注意事項
    3. 9.3 光學注意事項
    4. 9.4 機械注意事項
    5. 9.5 散熱注意事項
    6. 9.6 製造注意事項
  13. 10線上資源
    1. 10.1 DLP 晶片組資訊
  14. 11常用顯示與投影詞彙
  15. 12參考
  16. 13修訂記錄

DLP 顯示器投影優點

表 2-1說明 DLP 投影在幾乎所有顯示器應用上的重要優點。

表 2-1 DLP 投影優點
優點 說明
• 優異的影像品質  在全球 10 個電影院中有 9 個使用相同顯示技術的情況下 (根據 PMA 研究),DLP 晶片組可提供色彩飽和且高對比的顯示結果。顯示器系統性能可依光學引擎有所不同。
高對比度  DLP 技術的反射技術可提供高對比效果,因斷態透鏡會從投射光學元件反射光線,在顯示表面上產生非常黑的像素。
自由曲面顯示  由於其投影本質和高對比度,可實現幾乎任何大小的顯示。顯示表面不會出現黑色像素 (在這些區域可有效提供透明背景)。
可在幾乎任何表面上顯示  可在幾乎任何表面上顯示投影。可使用影像扭曲,對不規則形顯示表面進行幾何補償。
小尺寸,大影像  與顯示影像相比,採用 DLP 技術光學架構和像素設計的裝置體積非常精巧。
需要時才看得到  您可依需求開啟和關閉 DLP 投影顯示器。關閉時顯示畫面將消失。

客戶可造訪 DLP 產品訊息與圖示指南文件 (需要登入 myTI),了解如何以 DLP 技術發展相關功能。

造訪網站時 表 2-2 中依應用列出 DLP 技術優點。

表 2-2 DLP 技術優點
網站 應用示例
DLP Pico 晶片組應用 Pico 投影機、企業攜帶式投影機、85 吋以下的雷射電視、智慧居家顯示器、工業顯示器 (DLP 看板、人形裝置、商業電競)、虛擬實境/擴增實境眼鏡、智慧型手機與平板電腦 (行動配件) 等。
DLP 標準晶片組應用 85 吋以上的雷射電視、智慧型投影機、數位看板、企業投影機、大型場地與電影院。