KOKY047A November   2023  – November 2024 BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   잡음과 ADC
  5.   전력 아키텍처에서 잡음 및 정밀도 정의
  6.   저잡음 및 저전력 전압 레퍼런스의 혁신
  7.   매립형 제너 전압 레퍼런스의 혁신
  8.   초저잡음 전압 레퍼런스의 혁신
  9.   간소화된 전력 아키텍처로 잡음 및 열 성능 개선
  10.   LDO 공급 레일을 사용한 고전류 저잡음
  11.   정밀 배터리 모니터링의 혁신
  12.   결론
  13.   추가 리소스

LDO 공급 레일을 사용한 고전류 저잡음

LDO의 가장 큰 고유 잡음 소스는 내부 전압 레퍼런스입니다. 잡음을 줄이고 전반적인 시스템 성능을 개선하기 위해 TI 포트폴리오의 다양한 LDO가 NR 핀에 잡음 감소 기능을 통합하였습니다. NR 핀에 커패시터(CNR/SS)를 추가하면 그림 16에서 보다시피 VREF 노드에 내부 저항이 있는 저항-커패시터 필터가 생성됩니다.

 NR/SS 핀을 지원하는 N 채널 금속 산화막 반도체 LDO.그림 16 NR/SS 핀을 지원하는 N 채널 금속 산화막 반도체 LDO.
방정식 2. V O U T = V R E F   × 1 + R 1 R 2

최신 LDO는 고정밀, 저잡음 전류 소스와 오류 증폭기를 구현합니다. 단위 이득 구성을 구현하면 전체 출력 범위에서 저잡음도 보장됩니다. 이러한 고정밀 저잡음 LDO 중 하나의 훌륭한 예는 10Hz~100kHz 대역폭에서 0.46μVRMS를 달성할 수 있는 TPS7A94입니다. 그림 17에서는 출력 잡음 밀도 및 1µF에서 10µF로 CNR/SS를 증가시킬 때 미치는 영향을 보여줍니다.

 TPS7A94의 CNR/SS와 출력 잡음 비교.
VOUT = 3.3 V CIN = COUT = 10μF
IOUT = 500mA 10Hz ≤ fSW ≤100kHz
그림 17 TPS7A94의 CNR/SS와 출력 잡음 비교.

TPS7A94가 보유한 기능의 조합은 탁월한 전압 정확도와 초저잡음을 달성할 수 있는 차세대 저잡음 LDO를 나타냅니다. 이는 고해상도 ADC가 잡음에 더 민감하기 때문에 TPS7A94가 고해상도 신호 체인을 위한 주 전원 공급 장치일 때 중요합니다. 그림 18에서 볼 수 있는 일반적인 애플리케이션에서 TPS7A94는 고성능 장치인 ADC, 연산 증폭기, 클록 및 외부 전압 레퍼런스의 주 전원 공급 장치입니다. 이 신호 체인의 목표는 TPH210 및 REF70의 낮은 1/f 잡음과 초저 입력 전류 잡음을 사용하여 ADS127L11의 총 고조파 왜곡, 신호 대 잡음 비율 및 게인 오류를 최소화하는 것입니다. TPS7A94의 저잡음 및 높은 PSRR은 TPS210, ADC127L11 및 REF70의 능동 회로에 결합할 수 있는 잡음을 제한하고 성능을 저하시킬 수 있는 깨끗한 공급 라인을 제공합니다.

 신호 체인에 전원을 공급하는 TPS7A94.그림 18 신호 체인에 전원을 공급하는 TPS7A94.