KOKY047A November   2023  – November 2024 BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   잡음과 ADC
  5.   전력 아키텍처에서 잡음 및 정밀도 정의
  6.   저잡음 및 저전력 전압 레퍼런스의 혁신
  7.   매립형 제너 전압 레퍼런스의 혁신
  8.   초저잡음 전압 레퍼런스의 혁신
  9.   간소화된 전력 아키텍처로 잡음 및 열 성능 개선
  10.   LDO 공급 레일을 사용한 고전류 저잡음
  11.   정밀 배터리 모니터링의 혁신
  12.   결론
  13.   추가 리소스

정밀 배터리 모니터링의 혁신

전기 자동차용 배터리 모니터는 셀 전압을 측정하기 위한 1mV의 정확도를 제공합니다. 이렇게 높은 정확도와 정밀도로 인해 자동차 OEM은 EV 배터리 팩의 비용이나 용량을 늘리지 않고도 더 넓은 범위를 제공할 수 있습니다. 예상대로 온도 및 수명에 따른 드리프트, 공급 잡음, 기판 굴곡으로 인한 다이 스트레스 등 많은 시스템 및 환경 요인이 전압 측정의 부정확성에 영향을 미칩니다.

TI는 환경 영향을 줄이고 더 정밀한 전압 측정을 위해 단일 다이에 몇 가지 기술을 통합했습니다. 예:

  • 매립형 제너 다이오드는 매설된 접합부를 표면 아래로 잘 유지하고 핫 캐리어에 덜 민감하게 만듭니다. 이 다이오드는 통합 회로(IC) 온도 및 수명에 걸쳐 매우 안정적인 전압 레퍼런스를 지원합니다.
  • 배터리 모니터를 PCB에 납땜할 때 PCB의 굴곡으로 인해 다이가 아주 약간 구부러져 전압 측정에 부정확성이 발생합니다. 통합된 스트레인 게이지는 이러한 굽힘을 측정하고 전압 측정을 수정합니다.
  • 통합 셀 밸런싱 전계 효과 트랜지스터 및 전원 공급 장치로 인해 다이가 가열되어 온도 편차로 인한 전압 측정 오류가 발생합니다.

BQ79718 및 BQ79731-Q1과 같은 애플리케이션별 IC는 단일 칩에서 시스템 레벨 문제를 해결하는 데 도움이 되어 시스템 설계자가 시장 출시 시간을 희생하지 않고 최고의 성능을 달성할 수 있습니다.