KOKY047A November 2023 – November 2024 BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913
저잡음 ADC 및 아날로그 프론트 엔드를 위한 기존의 저잡음 전력 아키텍처는 전력 소비와 열 성능과 관련된 문제를 종종 겪습니다. 저잡음 전압 레퍼런스 및 전원 공급 장치로 설계를 하면 설계자가 전원 아키텍처를 간소화하고 엄격한 전력 예산을 충족할 수 있습니다. REF35와 같은 혁신적인 전압 레퍼런스는 설계자가 에지 장치를 위한 새로운 수준의 저잡음 및 저전력에 도달할 수 있도록 지원합니다. RF 샘플링 ADC와 같은 잡음에 민감한 애플리케이션에서 TPS62913과 같은 저잡음 스위칭 레귤레이터는 LDO를 사용한 기존 스위칭 레귤레이터에 비해 열을 낮출 수 있습니다.