KOKY047A November 2023 – November 2024 BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913
| 1 전력 아키텍처에서 잡음 및 정밀도 정의 | 노이즈는 애플리케이션에 따라 다르지만 이 백서의 맥락에서 잡음은 열 잡음, 1/f 잡음 및 최대 약 100kHz의 저주파 진동에서 발생하는 모든 원치 않는 신호를 의미합니다. |
| 2 저잡음 및 저전력 전압 레퍼런스의 혁신 | 전력 아키텍처에서 잡음을 줄이면 아날로그-디지털 컨버터의 해상도와 정밀도가 높이는 데 도움이 되지만 전력 소비, PCB(인쇄 회로 보드) 크기, 제조 흐름 및 비용으로 설계 문제가 발생합니다. |
| 3 정밀 배터리 모니터링의 혁신 | 실리콘 기술에 창의적인 솔루션을 갖고 있으면 설계자가 전력 아키텍처와 배터리 시스템을 최적화할 수 있습니다. |