KOKY039 December   2022 BQ79731-Q1

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS의 작동 원리 및 산업 동향
  5.   새로운 배터리 케미스트리
  6.   무선 BMS
  7.   배터리 용량 및 배터리 상태에 대한 고급 추정
  8.   CSU(셀 감시 장치)에 대한 자세한 내용
  9.   기존의 배터리 정션 박스(BJB)와 지능형 배터리 정션 박스(BJB) 비교
  10.   BJB에 대한 자세한 내용
  11.   배터리 제어 장치(BCU)에 대한 자세한 내용
  12.   완벽한 배터리 테스트 환경 에코시스템 구축
  13.   결론
  14.   추가 리소스

기존의 배터리 정션 박스(BJB)와 지능형 배터리 정션 박스(BJB) 비교

BMS 아키텍처는 지속적으로 발전하고 있습니다. 실리콘 혁신(이른바 팩 모니터의 도래로 촉발된 기술)은 지능형 배터리 정션 박스(BJB)라고 하는 보다 현대적인 아키텍처로 전환할 수 있게 해 줍니다. 기존의 BJB에는 기계적 구성 요소만 포함되어 있는 반면, 지능형 BJB는 BJB 자체에 액티브 실리콘 장치를 도입하여 고전압 모니터링, 전류 감지 및 절연 감지(일반적으로 BCU에 의해 수행됨)를 수행합니다.

지능형 BJB 아키텍처(그림 그림 5 참조)에는 몇 가지 분명한 장점이 있습니다. 고전압 및 저전압 영역을 명확하게 분리합니다. 모든 고전압 신호가 BJB에서 직접 측정되므로 BCU가 완전 저전압 설계가 됩니다. 팩 모니터는 전용 데이지 체인 인터페이스를 사용하므로 데이지 체인 방식으로 인해 비용이 많이 드는 디지털 아이솔레이터 장치를 사용할 필요가 없습니다. 데이지 체인 통신은 트랜시버와 같은 다른 구성 요소(CAN 등)가 필요하지 않으며 통신 프로토콜을 제어 및 구동하기 위해 추가 MCU가 필요하지 않는다는 추가적인 장점도 함께 제공됩니다. 팩 모니터를 BJB 안팎에 배치하면 고전압 신호에 즉시 액세스할 수 있으며, 더 이상 여러 개의 긴 와이어를 BCU로 다시 배선할 필요가 없습니다. 전류를 측정하고 션트 전류 감지를 수행할 수 있습니다.

GUID-20221206-SS0I-JRLX-J782-2XFZTHFNMC22-low.png그림 5 기존의 BMS 아키텍처와 현대적인 지능형 BJB 아키텍처 비교