KOKY039 December   2022 BQ79731-Q1

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS의 작동 원리 및 산업 동향
  5.   새로운 배터리 케미스트리
  6.   무선 BMS
  7.   배터리 용량 및 배터리 상태에 대한 고급 추정
  8.   CSU(셀 감시 장치)에 대한 자세한 내용
  9.   기존의 배터리 정션 박스(BJB)와 지능형 배터리 정션 박스(BJB) 비교
  10.   BJB에 대한 자세한 내용
  11.   배터리 제어 장치(BCU)에 대한 자세한 내용
  12.   완벽한 배터리 테스트 환경 에코시스템 구축
  13.   결론
  14.   추가 리소스

배터리 용량 및 배터리 상태에 대한 고급 추정

배터리의 남은 충전량을 정확하게 측정하면 남은 주행 가능 거리에 직접적인 영향을 미칩니다. 배터리 셀 제조업체에서 배터리의 공칭 용량을 제공하지만 시간이 지남에 따라 변경됩니다. 배터리 용량이 사라지는 몇 가지 중요한 요인에는 온도 상승, 사이클(사용량), 방전 패턴의 깊이 및 노화 등이 있습니다. 이러한 요인으로 인해 충전 상태를 정확하게 예측하기 위해 배터리 용량을 지속적으로 추정해야 합니다.

배터리 상태를 정확하게 측정하면 명시적이고 위험한 셀 고장이 발생할 때까지 운전자가 배터리를 교체하거나 기다려야 할지 여부를 결정합니다.

전압 및 전류의 효과적인 동기화는 정확한 충전 상태, 구동 상태 및 EIS(전기 임피던스 분광학) 계산을 통해 배터리를 최적으로 활용하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 기술 문서 고급 EV 배터리 관리 시스템을 위한 지능형 배터리 정션 박스를 설계하는 방법을 참조하십시오.