KOKY039 December 2022 BQ79718-Q1 , BQ79731-Q1
분산 BMS 아키텍처(그림 1)는 모듈식 구조를 가지고 있으며, 일반적으로 CSU(셀 감시 유닛), BCU(배터리 제어 유닛) 및 BDU(배터리 분리 유닛)의 세 가지 주요 서브시스템으로 구성됩니다.
업계에서는 표 1에 나열된 하위 시스템의 이름이 서로 다르기 때문에 다양한 이름 및 머리글자에 대한 기준을 설정하는 것이 좋습니다.
서브 시스템 이름 | 일명: | 약어 |
---|---|---|
셀 감시 장치 | 셀 감시 회로 셀 모니터 유닛 |
CSU CSC CMU |
BCU(Battery Control Unit) | 배터리 전기 컨트롤러 배터리 에너지 컨트롤 모듈 배터리 관리 유닛 |
BCU BEC BECM BMU |
배터리 분리 유닛 | 배터리 정션 박스 | BDU BJB |
CSU는 각 셀의 전압과 온도를 감지하여 모든 배터리 셀의 매개변수 정보를 수집합니다. CSU는 셀 밸런싱을 수행하여 배터리 셀 사이의 불일치를 보상하는 데 도움이 됩니다. BCU는 CSU의 매개 변수 정보를 포함해야 하며 팩 관리를 수행하기 위해 배터리 팩의 전압 및 전류도 감지해야 합니다. BCU는 수집된 모든 전압, 전류 및 온도 데이터에 따라 각 배터리 셀의 전체 상태에 따라 배터리 충전 및 방전 방법을 할당합니다. 배터리 상태에 대한 지속적인 모니터링은 충전 상태, 전원 상태 및 상태 계산을 통해 수행됩니다. BCU는 절연 모니터링을 수행하고, 충돌 또는 단락 발생 시 접촉기를 제어하고, 온도 센서를 지속적으로 모니터링하고, 진단을 수행하여 모든 수신 매개 변수가 실제로 유효한지 점검해야 하므로 지능형 보호 제어는 BCU의 중요한 기능입니다. 이 정보는 CAN(Controller Area Network) 통신을 통해 자동차 컨트롤 유닛 또는 전자 컨트롤 유닛으로 전송됩니다.