KOKU003A November   2019  – July 2020

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 설계 고려 사항
    3. 2.3 중요 제품
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 시스템 설계 이론
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필수 하드웨어 및 소프트웨어
      1. 3.1.1 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 테스트 설정
      2. 3.2.2 테스트 결과
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
    1. 5.1 상표
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6저자에 대하여
  12. 7개정 내역

TPS7A2501

TPS7A2501 저손실(LDO) 선형 전압 레귤레이터는 초저 정동작 전류(IQ)와 2.4V~18V 입력 전압 범위의 조합을 소개합니다. 이러한 기능은 최신 가전제품이 점점 더 엄격해지는 에너지 요구 사항을 충족할 수 있도록 하고 휴대용 전력 솔루션의 배터리 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. TPS7A25는 전압 조정이 가능한 버전과 고정 전압 버전으로 제공됩니다. 더 많은 유연성 또는 더 높은 출력 전압을 위해 조정 가능한 버전은 피드백 저항기를 사용하여 출력 전압을 1.24V~17.64V로 설정합니다. 두 버전 모두 대부분의 마이크로컨트롤러(MCU) 레퍼런스에 정밀 조정 기능을 제공하는 1%의 출력 조정 정확도를 가집니다.