KOKU003A November   2019  – July 2020

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 설계 고려 사항
    3. 2.3 중요 제품
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 시스템 설계 이론
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필수 하드웨어 및 소프트웨어
      1. 3.1.1 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 테스트 설정
      2. 3.2.2 테스트 결과
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
    1. 5.1 상표
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6저자에 대하여
  12. 7개정 내역

테스트 설정

이 섹션에서는 TIDA-050031을 올바르게 연결하고 설정하는 방법을 설명합니다.

  1. 벅 컨버터, LDO 및 TPS61088-Q1 부스트 컨버터를 활성화합니다.
  2. DC 전원 공급 장치의 양극 단자를 J1(Vin)에 연결하고, GND 단자를 J2(GND)에 연결합니다.
  3. DC 전원 공급 장치를 켜고 부하 전류를 1.5A로 설정합니다.
  4. 1시간 후 백업 배터리가 충전되면 DC 전원 공급 장치를 끕니다.
  5. TPS61088-Q1이 작동을 시작합니다.
  6. DC 전원 공급 장치를 끕니다.