KOKU003A November   2019  – July 2020

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 설계 고려 사항
    3. 2.3 중요 제품
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 시스템 설계 이론
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필수 하드웨어 및 소프트웨어
      1. 3.1.1 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 테스트 설정
      2. 3.2.2 테스트 결과
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
    1. 5.1 상표
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6저자에 대하여
  12. 7개정 내역

설계 고려 사항

이 레퍼런스 가이드의 주요 기능은 벅 컨버터가 꺼지면 TPS61088-Q1 부스트 컨버터가 즉시 시스템에 전압을 공급할 수 있다는 점입니다. TPS61088-Q1 부스트 컨버터는 항상 작동하도록 활성화되어 있습니다. 벅 컨버터가 정상적으로 작동하고 9V의 출력을 사용하면 TPS61088-Q1의 출력에 추가된 이 9V 전압이 FB 핀 전압을 1.3V보다 높게 만들어서 TPS61088-Q1이 스위칭을 중지하고 저전력 손실 모드에서 작동하며 입력 측에서 끌어오는 전류는 3uA 미만입니다.