KOKU003A November   2019  – July 2020

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 설계 고려 사항
    3. 2.3 중요 제품
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 시스템 설계 이론
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필수 하드웨어 및 소프트웨어
      1. 3.1.1 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 테스트 설정
      2. 3.2.2 테스트 결과
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
    1. 5.1 상표
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6저자에 대하여
  12. 7개정 내역

시스템 설계 이론

그림 2-2에서는 TIDA-050031의 선형 충전기 회로를 보여줍니다. 선형 충전기의 장점은 단순성과 저비용입니다. 트랜지스터 Q2와 Q3가 추가되어 초기 충전 전류를 제한하고 충전 전류를 일정한 값으로 유지합니다. Q2와 Q3이 있기 때문에 단락 회로 상태에서 Q1이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

GUID-6D78C595-7997-47DE-B7C6-9AA5CDF3B025-low.gif그림 2-2 선형 충전기 회로

그림 2-3에서는 TIDA-050031의 주 회로인 TIDA-050031의 TPS61088-Q1 부스트 컨버터를 보여줍니다. TPS61088-Q1의 Vin 핀은 다이오드를 통해 출력 전압으로 공급됩니다. 주 배터리를 사용할 수 있으면 벅 컨버터가 작동하고, Vout가 약 8.7V이므로 Vin 핀 전압은 D2의 순방향 전압 강하를 고려할 때 약 8.4V입니다. EN 핀은 Vcc까지 높이 올라갑니다. 따라서 주 배터리를 사용할 수 있고 벅 컨버터가 작동하기 시작하면 TPS61088-Q1이 동시에 활성화됩니다. 이 조건에서 Vin 핀의 작동 정동작 전류는 3uA 미만이며 이 정동작 전류는 백업 배터리 대신 Vout에서 끌어옵니다. 따라서 이 구성에서는 백업 배터리의 수명이 크게 연장될 수 있습니다.

GUID-68B85633-CBA5-498E-B25A-B302FAF9FD54-low.gif그림 2-3 TPS61088-Q1 부스트 컨버터

그림 2-4에서는 TIDA-050031의 작동 순서를 보여줍니다. 시간 t0에서 주 배터리가 준비됩니다. 벅 컨버터가 작동하기 시작합니다. 시간 t1에서 LDO 출력 5V, LDO의 PG 핀이 높아지고 선형 충전기가 작동하기 시작하여 100mA의 정전류로 백업 배터리를 충전합니다. 시간 t2에서 주 배터리가 꺼지고 선형 충전기가 작동을 멈추고, ECall 시스템은 TPS61088-Q1 부스트 컨버터를 통해 백업 배터리로 구동됩니다. 시간 t3에서 주 배터리가 복구되고 벅 컨버터를 통해 ECall 시스템에 다시 전원을 공급합니다.

GUID-9DC4426F-9AC4-48D8-91FD-6F003A160F4D-low.png그림 2-4 작동 순서