KOKU003A November   2019  – July 2020

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 설계 고려 사항
    3. 2.3 중요 제품
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 시스템 설계 이론
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필수 하드웨어 및 소프트웨어
      1. 3.1.1 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 테스트 설정
      2. 3.2.2 테스트 결과
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
    1. 5.1 상표
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6저자에 대하여
  12. 7개정 내역

테스트 결과

그림 3-1그림 3-2에서는 2000mAh LiFePO4 커패시터의 충전 전압과 충전 전류를 보여줍니다. 초기 충전 전류는 잘 제한됩니다. 충전 전류는 100mA입니다.

GUID-B7A9F77F-69FD-450A-9373-0B78AA2C52F9-low.png그림 3-1 충전 전압 및 충전 전류-1
GUID-03A25D2F-0110-474C-9B4D-22F4F4313D0C-low.png그림 3-2 충전 전압 및 충전 전류-2

그림 3-3에서는 1.5A 부하 전류에서의 TPS61088-Q1 부스트 컨버터의 변환 효율을 보여줍니다. 백업 배터리 전압이 2V로 떨어지더라도 변환 효율성은 매우 높습니다.

GUID-35FCD953-EF53-4517-B287-ABD529F6B748-low.gif그림 3-3 TPS61088-Q1 효율성 곡선