KOKT201 April   2026 LMH13000

 

  1.   1
  2. 1 소개
  3. 2 레이저 펄스 제어가 어려운 이유는 무엇입니까?
  4. 3 상승 및 하강 시간이 미치는 영향
  5. 4 전파 지연
  6. 5 펄스 간 안정성
  7. 6 정밀한 레이저 펄스 제어 구현
  8. 7 펄스 시스템에서의 정밀한 펄스 제어
  9. 8 트랜스미터 테스트 결과를 사용한 실제 사례
  10. 9 결론
  11. 10추가 리소스
  12. 11작성자 소개

결론

정밀한 레이저 펄스 제어에는 에지 속도, 타이밍 정확도, 안정성 및 광학 전력 일관성의 균형이 필요합니다. LMH13000 은 고속 전류 드라이브 및 조정을 소형 솔루션에 통합함으로써 설계 복잡성을 줄이고 반복성과 성능을 향상시킵니다.

이 레이저 드라이버는 간단한 피드백 및 온도 모니터링 기술과 결합될 경우 연속 및 펄스 레이저 작동을 위한 안정적인 플랫폼을 제공하며 까다로운 lidar, ToF 및 산업용 광학 센싱 애플리케이션에서 신뢰성 높고 정확한 성능을 구현합니다.