KOKT201 April   2026 LMH13000

 

  1.   1
  2. 1 소개
  3. 2 레이저 펄스 제어가 어려운 이유는 무엇입니까?
  4. 3 상승 및 하강 시간이 미치는 영향
  5. 4 전파 지연
  6. 5 펄스 간 안정성
  7. 6 정밀한 레이저 펄스 제어 구현
  8. 7 펄스 시스템에서의 정밀한 펄스 제어
  9. 8 트랜스미터 테스트 결과를 사용한 실제 사례
  10. 9 결론
  11. 10추가 리소스
  12. 11작성자 소개

레이저 펄스 제어가 어려운 이유는 무엇입니까?

레이저 드라이버는 단순히 전류를 전달하는 것 이상의 역할을 수행합니다. 이는 lidar 및 ToF 시스템이 거리를 산출하는 데 사용하는 타이밍 정보에 직접적인 영향을 미칩니다. 여러 소스로 구성된 간단한 타이밍 변동 여유를 고려해 보십시오. 이 문서에서는 세 가지 기여 요인을 다룹니다:

  • 상승 및 하강 시간(tr/f): 펄스가 감지 임계값을 통과하는 속도.
  • 전파 지연(tpd): 트리거 발생 시점부터 실제 광 방출까지 소요되는 시간.
  • 펄스 간 변화(tpp): 펄스 간 타이밍이나 진폭이 얼마나 드리프트되는지.