KOKT201 April 2026 LMH13000
빠르고 폭이 좁은 레이저 펄스라도 각 펄스 간에 일관성을 유지해야 합니다. 피크 전류의 변화는 광학 전력의 변화로 직접 이어져 측정 정확도와 시스템 신뢰성을 저하시킵니다. 온도 변화, 전원 변동 및 장치 노화 등이 이러한 드리프트의 일반적인 원인입니다.
시스템 관점에서 리시버는 반환된 광학 신호에 의존하여 거리를 결정합니다. 따라서 펄스 강도의 차이는 범위 변화로 잘못 해석될 수 있으며, 특히 복귀 신호가 감지 임계값에 근접하는 원거리에서 이러한 현상이 두드러집니다. 임계값 기반 거리 측정 시스템에서 피크 전류의 1% 변화는 광학 전력에 약 1%의 변화를 발생시키며, 이로 인해 수십 센티미터 단위의 거리 오차가 발생할 수 있습니다. 그림 2에 나와 있는 것처럼, ± 2%에서 ± 5% 수준의 미세한 진폭 변화라도 펄스당 전달되는 펄스 엔벨로프와 광 에너지를 변화시켜, 시간이 지남에 따라 거리 측정 정확도와 재현성을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 고성능 설계에서는 드라이브 전류를 엄격하게 제어하여 모든 작동 조건에서 tpp의 변동을 몇 퍼센트 이내로 유지합니다.
시스템 수준의 타이밍 제약 조건이 정의되면, 다음 단계는 이를 실질적인 레이저 드라이버 구현으로 변환하는 것입니다.