KOKT183 November 2025 INA600
연산 증폭기(op amp)와 저항 네트워크를 사용하여 만들 수 있는 여러 유용한 회로 중 하나는 차동 증폭기(DA)입니다. DA를 사용하면 두 신호 간의 차이를 측정할 수 있으며, 이는 태양광 패널, 파워 뱅크 및 기타 DC/DC 모듈과 같은 시스템에서의 전류 및 전압 감지에 유용합니다. 또한 많은 DA가 게인을 적용할 수 있으며, 신호에 레퍼런스 전압을 추가하고, 입력 신호의 공통 모드 잡음을 줄일 수 있습니다.
DA의 주요 유형은 두 가지로, 개별(외부 저항 포함)과 집적(모놀리식 또는 온다이 저항 포함)이 있습니다. 이 문서에서는 측정된 데이터(오프셋 전압, 공통 모드 제거 비율[CMRR], 게인 오류 및 온도에 따른 게인 오류 드리프트)를 사용하여 개별과 집적 DA를 비교합니다.