KOKT183 November   2025 INA600

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2게인 오류
  4. 3게인 오류 드리프트
  5. 4오프셋 전압
  6. 5CMRR
  7. 6레일 초과 전압 모니터링을 지원하는 게인 구성
  8. 7테스트 설정 및 비교
  9. 8결론

CMRR

전압 및 전류 감지 애플리케이션에서 공통 모드 신호를 제거하는 기능은 DA를 선택할 때 고려해야 할 주요 요소입니다. 게인 오류와 마찬가지로 CMRR 역시 사용된 부품(예: 저항)의 정합에 따라 달라집니다. 일반적인 연산 증폭기의 CMRR은 100dB까지 높아질 수 있지만, 부정합 저항을 사용하면 CMRR이 60dB까지 떨어질 수 있으므로 잡음이 많은 환경의 산업용 시스템으로는 적합하지 않습니다. 일반적인 집적 DA의 CMRR은 최소 90dB이며 최대 130dB까지 높아질 수 있습니다.