KOKT183 November 2025 INA600
게인 드리프트는 또 다른 중요한 매개 변수로, 태양광 패널, 모터 드라이브, 배터리 팩처럼 하루 종일 또는 작동 중에 온도 변화가 일어날 수 있는 시스템에서는 특히 더 중요합니다. TI의INA600 DA에 내장된 박막 저항은 모두 동일한 패키지 내에 있고 상호 교차되어 있기 때문에 4개의 저항이 모두 동일하게 온도 변화를 감지하여 함께 드리프트 되면서도 동일한 게인 비율을 유지합니다. 외부 저항을 사용한 개별 구현에서는 온도로 인한 스트레스가 보드 표면 전체에 걸쳐 그래디언트로 나타나고 그 결과 입력 신호에 적용되는 게인이 변하기 때문에 DA의 게인 드리프트 성능에 큰 편차가 생길 수 있습니다.