KOKT147 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 머리말
  3. 3
  4. 48V AI 서버를 위한 핫 스왑 회로 설계의 어려움
  5. 과제 1: 출력 단락 동안의 턴오프 지연
  6. 과제 2: 부하 과도 현상 중 의도치 않은 게이트 턴오프
  7. 과제 3: 제어된 (느린) 턴온 시 병렬 공진
  8. 제안된 회로 개선 사항
  9. 턴오프 대응 개선
  10. 동적 부하 시 의도치 않은 턴오프 문제 해결
  11. 10기생 진동 감쇠
  12. 11설계 가이드라인 및 부품 선택
  13. 12Cdv/dt 방전 회로
  14. 13결론
  15. 14참고 자료
  16. 15관련 웹사이트

Cdv/dt 방전 회로

그림 8은(는) DSS에 100V 신호 다이오드를 사용합니다. 다이오드는 수십 밀리암페어의 순방향 전류를 처리해야 합니다. 8kW 핫 스왑 레퍼런스 설계는 Diodes Inc.의 BAV16W-7-F를 사용합니다.

턴오프 중에 세 가지 부품 중 어느 것도 스트레스를 받지 않도록 RSS1, RSS2 및 QSS를 반복적으로 선택해야 합니다. QSS의 경우, 콜렉터-이미터(VCEO) 및 콜렉터-베이스(VBEO) 전압이 > 100VDC이고 연속 콜렉터 전류가 > 200mA인 표준 PNP 트랜지스터를 선택할 수 있습니다. RSS1 및 RSS2에 대한 값과 해당 전원 정격을 선택하여 QSS 트랜지스터를 통해 흐르는 전류를 안전한 값으로 제한합니다. 턴오프 중에 과도 피크 전력 스트레스를 관리하려면 RSS2에 특수 고전력 저항을 사용해야 합니다. 8kW 핫 스왑 레퍼런스 설계는 QSS에 onsemi MMBT5401LT1G를 사용하며, RSS1 = 100Ω이고 RSS2 = 499Ω입니다(Vishay RCS0805499RFKEA).

입력 핫플러그 및 출력 단락 이벤트 동안 과도 과전압으로부터 보호하기 위해 입력 TVS(과도 전압 억제) 다이오드가 필요합니다. TI TVS 다이오드 권장 툴은 TVS 다이오드의 부품 번호(전압 및 전원 정격)와 병렬로 연결할 TVS 다이오드 수를 획득하는 데 도움이 됩니다. 8kW 핫 스왑 레퍼런스 설계는 Littelfuse 8.0SMDJ60A TVS 다이오드 3개를 사용합니다. TVS 다이오드 선택에 대한 자세한 분석은 레퍼런스 [3]를 참조하십시오.

출력 단락 이벤트가 발생할 경우 음의 과도 현상으로부터 핫 스왑 컨트롤러의 출력 핀을 보호하기 위해 출력 쇼트키 다이오드가 필요합니다. 8kW 핫 스왑 레퍼런스 설계는 onsemi FSV20100V 쇼트키 다이오드 3개를 사용합니다.