KOKT147 April 2025 LM5066I
각 MOSFET의 게이트와 직렬로 댐핑 저항(RG1,, RG2, RG3)을 추가하면 시스템의 기생 오실레이션을 제거할 수 있습니다. 일반적으로 TI에서는 10Ω 0603 패키지 저항을 권장하지만 기생에 따라 1Ω 정도의 낮은 값도 도움이 될 수 있습니다. PCB에서 테스트하고 댐핑 저항의 값을 결정하는 것이 좋습니다.