KOKT146 March 2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033
75W를 초과하는 프론트 엔드 전원 공급 장치(PSU)에는 PFC(역률 보정)가 필요합니다. PFC는 전자 부하가 저항으로 나타나도록 입력 전류가 입력 전압을 따르도록 강제합니다. PFC는 일반적으로 큰 출력 커패시터를 가지고 있습니다. 시동 전에 PFC 출력 커패시터가 완전히 방전됩니다. VAC가 VOUT를 초과할 때 PFC 구조는 전류 경로를 제공하므로 AC 전압을 적용하면 매우 큰 전류가 생성됩니다. 입력 전압이 기본적으로 PFC 출력 커패시터에 직접 적용되기 때문입니다. 이 전류를 돌입 전류라고 합니다.
정온도 계수가 있는 서미스터(RT)와 기계적 릴레이를 PFC 입력 측에 배치하면 그림 1에서 볼 수 있듯이 돌입 전류가 제한됩니다. PFC 전원을 켜는 동안 릴레이가 꺼집니다. 돌입 전류는 RT에 의해 낮은 값으로 제한되며, PFC 출력 벌크 커패시터(CBULK)가 점진적으로 충전됩니다. 출력 전압(VOUT)이 AC 전압(VAC)의 피크 값과 같도록 충전되면 돌입 전류가 0으로 떨어집니다. 그런 다음, 릴레이가 켜지고 RT를 우회하여 정상 작동 중 전력 손실을 줄입니다.
재유입 전류는 다릅니다. 재유입 전류는 정상 PFC 작동 중에 발생합니다. 그림 2에서 볼 수 있듯이, PFC가 정상적으로 작동할 때 AC 입력 전압이 갑자기 떨어집니다. 부하가 여전히 적용되므로 PFC VOUT가 더 낮은 값으로 떨어질 수 있습니다. 그런 다음, AC 전압이 반환될 때 AC 입력 전압이 VOUT보다 높으면 돌입 전류가 다시 발생합니다. 이러한 전류를 재유입 전류라고 합니다.
그림 2 M-CRPS 재유입 전류 제한 및 타이밍.이전에는 재유입 전류를 처리할 수 있는 전력계 구성 요소의 능력에만 의존했습니다. 테스트 결과를 통해 재유입 전류는 PFC 정격 최대 입력 전류보다 10배 이상 높게 증가할 수 있습니다. 이러한 높은 재유입 전류는 전원 공급 장치를 손상시키거나 수명을 단축시킬 수 있으므로 M-CRPS 사양은 AC 전압이 반환된 후 재유입 전류의 양을 제한합니다. 재유입 전류의 평균 제곱근 값은 입력 주파수의 절반 사이클에서 최대 PSU 전류 등급(5 × Irated,RMS)의 5배 미만이고, 입력 주파수의 한 사이클에서 3.5 × Irated,RMS 미만이어야 합니다. 또한 입력 전류는 AC 입력을 적용한 후 입력 주파수의 두 사이클 이내에 2 × Irated,RMS 이하의 값으로 안정화되어야 합니다.
이 기간 동안 PFC 펄스 폭 변조(PWM) 작동을 고려하면 더욱 복잡해집니다. PFC가 잘 제어되지 않는 경우 AC 전압이 재개될 때 부적절한 PWM 듀티 사이클이 발생하여 M-CRPS 사양을 초과할 수 있는 다른 큰 입력 전류 스파이크가 발생할 수 있습니다.
반면, AC 전압이 재개되면 PFC는 PFC 출력 전압을 가능한 한 빨리 조정 수준으로 부스트할 수 있을 만큼 충분한 전류를 공급해야 합니다. 그렇지 않으면 과부하로 인해 VOUT이 계속 하락하고 결국 DC/DC 컨버터의 입력 부족 전압 록아웃 수준이 트립됩니다. AC 전압이 재개되면 PFC 출력 커패시터를 충전하는 데 큰 입력 전류가 필요합니다. 이러한 전류는 VIN이 VOUT보다 큰 경우 재유입을 통해, VIN이 VOUT보다 작은 경우 PFC 제어 루프로부터 얻습니다.
이 문서에서는 AC 전압이 강하 후 회복되는 경우를 대비하여, 재유입 전류(VIN > VOUT) 및 비재유입 전류(VIN < VOUT)가 충분히 제어되고 VOUT을 빠르게 상승시킬 수 있을 만큼 충분한 전류를 공급하고, 동시에 M-CRPS의 한계 사양을 초과하지 않도록 처리할 수 있는 솔루션을 제시합니다.