KOKT146 March 2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033
제안된 방법은 3.6kW 토템 폴 브리지리스 PFC [2]에서 테스트했습니다. 그림 6은(는) AC 전압이 떨어진 후 10ms 만에 피크 전압까지 회복되는 모습을 보여줍니다. 채널 1(파란색)은 PFC 입력 전류 파형(IIN)이고 채널 2(청록색)는 릴레이 온/오프 제어 신호입니다. 그림 7은(는) 릴레이의 온/오프 시점을 확대하여 보여줍니다. AC 강하 기간 동안 릴레이 Q5는 온 상태에 있습니다. CBULK는 저장된 에너지를 부하로 지속적으로 전달하며 VOUT은 강하됩니다. AC 전압이 재개된 후 릴레이가 온 상태이고 VAC는 VOUT보다 크기 때문에 재유입 전류가 빠르게 증가합니다. 재유입 전류가 사전 정의된 전류 제한 임계값(이 예에서는 40A)에 도달하면 릴레이가 꺼지며, 재유입 전류가 RT로 인해 매우 낮은 값으로 감소합니다. 릴레이는 10µs 동안만 꺼졌다가 다시 켜집니다. 재유입 전류가 다시 한 번 상승합니다. 이 전체 프로세스를 통해 M-CRPS 사양 내에서 재유입 전류를 제한하는 동시에 CBULK를 빠르게 충전하기 위해 상당한 전류를 공급합니다. 또한 파형은 비재유입 전류가 큰 전류 스파이크 없이 잘 제어되는 것을 보여줍니다. 여기서 VAC는 VOUT보다 작습니다.
그림 6 강하 후 AC 전압이 재개될 때 재유입 전류 제어.그림 7은 제한된 기울기로 상승하는 두 번째 재유입 전류를 보여줍니다. 이는 전자기 간섭 필터 임피던스와 인쇄 회로 보드 트레이스 임피던스를 포함한 PFC 입력 임피던스가 전류 상승 기울기를 제한하기 때문에 발생합니다. 이 예에서 두 번째 재유입 전류의 규모는 40A 임계값을 초과하지 않으므로 릴레이는 한 번만 꺼집니다. 두 번째 재유입 전류도 임계값을 초과하면 릴레이가 다시 꺼집니다.
그림 7 릴레이 켜기 및 끄기 순간에서 확대한 그림 6.