KOKT146 March   2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2돌입 전류와 재유입 전류 비교
  4. 3제안된 재유입 전류 제어 방법
  5. 4테스트 결과
  6. 5결론
  7. 6참고 자료

머리말

최근 출시된 모듈식 하드웨어 시스템 – 공통 이중 전원 공급 장치(M-CRPS) 사양[1]에 따르면 데이터 센터에서 사용되는 전원 공급 장치의 입력 브라운아웃 또는 블랙아웃 이벤트 후 입력 전압이 재개될 때 재유입 전류(잘 알려진 돌입 전류와 다름)를 제한해야 합니다. 이전에는 이러한 재유입 전류가 지정되지 않았고 이 이벤트에 대한 특별한 제어 조치가 존재하지 않았습니다. 이 문서에서는 M-CRPS 요구 사항을 충족하는 간단하고 매우 효과적인 저비용 방법을 제시합니다.