KOKT146 March   2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2돌입 전류와 재유입 전류 비교
  4. 3제안된 재유입 전류 제어 방법
  5. 4테스트 결과
  6. 5결론
  7. 6참고 자료

결론

데이터 센터에 사용되는 전원 공급 장치를 사용하려면 AC 전압이 강하 후 재개될 때 재유입 전류가 M-CRPS 사양에 정의된 제한을 초과하지 않아야 합니다. 기존의 기계식 릴레이를 솔리드 스테이트 릴레이로 교체하고, 재유입 전류가 프로그래머블 임계값을 초과하면 릴레이를 빠르게 끄거나 켜서 재유입 전류를 효과적으로 제어하여 M-CRPS 제한 사양을 초과하지 않지만 VOUT을 빠르게 상승시킬 수 있을 만큼 높게 유지할 수 있습니다. 또한 이 펌웨어 기반 방법은 기존 RT를 활용하여 매우 효과적인 저비용 재유입 전류 제어 솔루션을 완성합니다.