KOKT007 march   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 통합의 중요성
  4. 3 FMCW
  5. 4 처프
  6. 5 믹서
  7. 6 FFT 및 피크 감지
  8. 7 감지하려는 방향으로 빔스티어링
  9. 8 보정
  10. 9 결론
  11. 10관련 웹사이트

결론

TI mmWave 장치에는 FMCW 레이더에 필요한 높은 수준의 통합된 기능이 포함되어 있으며, 전체 프런트 엔드를 클록하는 데 하나의 외부 40MHz 크리스털만 있으면 됩니다. 이러한 제품은 인간의 호흡 및 심박수 감지를 포함하여, 3차원에서 미세한 마이크로 도플러 동작을 감지할 수 있습니다.

여러 개의 TX 체인과 위상 시프터의 추가 통합으로 전송 빔포밍 및 빔스티어링이 가능하기 때문에, 3D 감지를 위한 MIMO 작동을 유지하면서 감소된 시야에서 SNR을 개선할 수 있습니다.

마지막으로, 모든 아날로그 구성 요소에 대한 모니터링 및 보정의 통합을 통해 장치의 수명 전반에 걸쳐 일관된 성능을 보장합니다. 이처럼 높은 수준의 아날로그 통합은 가정에서 사용할 수 있는 다중 환자 비접촉식 활력 징후 센서를 지원합니다.